Publier vos produits
Mid Wash-basin 600x450 over-counter
Mid Wash-basin 600x450 over-counter
    Gala

    Mid Wash-basin 600x450 over-counter

    Traduit par Google,

    Lavabo avec trop-plein et kit de fixation.

    Lavabo à poser spacieux et élégant avec des parois fines et des bords fins et une étagère arrière fonctionnelle pour les savons et les accessoires. La nouvelle tendance des parois minces en porcelaine vitrifiée est là grâce à la collection Mid.

    Spécification
    • Installation over-counter.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4003501
    • Famille de produitsMid
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks