Publier vos produits
Mid Washstand 450x450, over counter
Mid Washstand 450x450, over counter
    Gala

    Mid Washstand 450x450, over counter

    Traduit par Google,

    Lavabo avec trop-plein.

    Lavabo à poser spacieux et élégant avec des parois fines et des bords fins et une étagère arrière fonctionnelle pour les savons et les accessoires, la nouvelle tendance des parois minces en porcelaine vitrifiée.

    Spécification
    • Over-counter installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4008501
    • Famille de produitsMid
    • Groupe de produitsWash-basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures