Publier vos produits
Isla Washstand Ø 395
Isla Washstand Ø 395
    Gala

    Isla Washstand Ø 395

    Traduit par Google,

    Lavabo Isla avec trop-plein et kit de fixation.

    Un design original à installer dans un coin.

    Il est essentiel de tirer le meilleur parti de l'espace, c'est pourquoi les produits permettant une utilisation complète et une optimisation de chaque mètre carré sont si importants. Des options pour tous les goûts : des pratiques et fonctionnelles, d'autres idéales pour les petits espaces et des propositions qui ne négligent pas le design. Quand moins c'est plus et que seul l'essentiel demeure.

    Spécification
    • Wall hung corner installation. 

      Tap fittings and waste valve not included.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.441001
    • Famille de produitsIsla
    • Groupe de produitsWash-basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)505
    • Profondeur (mm)395
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (12)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (49)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (9)