Publier vos produits
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm
    Gala

    LIZZ 5702001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 55 x 45 cm

    Traduit par Google,
    Lavabo 55 cm. Options : 57430 Piédestal 57432 Semi-piédestal
    Spécification
    • Wash-basin, simple and functional, for reduces spaces. With overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5702001
    • Famille de produitsBasins
    • Groupe de produitsLIZZ
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures