Publier vos produits
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
    Gala
    Archivé

    Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator,back jets and headrest push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 75 x 50 cm.

    The MITTA Emotive Touch Dorsal bath is the ideal option for those searching to make the most of a bath with a water hydromassage system.
    It also includes a headrest with 4 rotating back jets.

    Spécification
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6241301
    • Famille de produitsMitta
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures