Publier vos produits
Mitta Hydromassage bath water+air. 1600x750 mm.
Gala
Archivé

Mitta Hydromassage bath water+air. 1600x750 mm.

Hydromassage bath water+air, electronic push-button, intensity control for water massage and water level indicator.

Options: Front skirting panel 160 x 50 cm, Side skirting panel 75 x 50 cm.

The MITTA Sensitive Touch bath has 6 side jets (water) and 8 bottom ones (air), which can be activated by means of two electronic push-buttons. They may be operated jointly or individually.

Spécification
  • SENSITIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 8 bottom Air jets. Manual control of water massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6251501
  • Famille de produitsMitta
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-14
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures