Publier vos produits
Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.
    Gala
    Archivé

    Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water+air, remote control,intensity control for water and air massages, water level indicator, back jets, headrest, automatic disinfection, heater and chromotherapy.

    With the MITTA Sensitive Smart bath you can enjoy the hydromassage, as it includes four preset programmes, which have been studied and revised by specialists to obtain a specific aim.

    Spécification
    • EMOTIVE SMART SYSTEM: Remote control. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Rotating back massage water-air jets. 10 bottom Air jets. Automatic intensity regulator or water and air massages. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest. Automatic disinfection. Water heater. Chromotherapy.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6268201
    • Famille de produitsMitta
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures