Publier vos produits
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Gala
Archivé

Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

Enamelled steel bath rectangular.

The Ópera bath, manufactured in thick steel, adds durability to the advantages of design and comfort. A proof of this is the 30-year warranty period.

Spécifications techniques
  • Réference unique.6303501
  • Famille de produitsÓpera
  • Groupe de produitsSteel bath
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)415
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures