Publier vos produits
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
    Gala
    Archivé

    Base Surface Rectangular shower tray 1600x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in Stonex, the ideal material for a simple and quick installation. Its textured finish provides an antislip base.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.63964XX
    • Famille de produitsBase Surface
    • Groupe de produitsShower tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503