Publier vos produits
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
    Gala
    Archivé

    Base Surface Rectangular shower tray 1400x700

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    The Base Surface shower tray, manufactured in acrylic resin, is ideal to create a shower space replacing the bath, as it does not need any installation work.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.63969XX
    • Famille de produitsBase Surface
    • Groupe de produitsShower tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503