Publier vos produits
Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Archivé

    Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)

    Set furniture unit + Wash-basin Klea.

    The Klea furniture unit and countertop. Two elements that meet in one single object with a minimalist design. Large dimensions for those that enjoy their bathroom.

    Spécification
    • Technical features: - Body and front: High gloss white lacquered MDF. - LED lighting. - Premium range metal fi ttings: Hettich soft-closing partial extraction rails. - Wall fi ttings. - 2 drawers with fabric textured interior. - Column unit: door with push system. Reversible. - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm. mirror glass and led lighting with sensor (15w) Ip44.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7928601
    • Famille de produitsKlea
    • Groupe de produitsFurniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)985
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS