Publier vos produits
Tabarca BASE 615x615 Grey
Tabarca BASE 615x615 Grey
    Gala
    Archivé

    Tabarca BASE 615x615 Grey

    Tabarca BASE / 61,5x61,5. 

    Colour: Grey.

    Finish: Satin.

    Glazed porcelain wall and floor tile in neutral colours, a soft texture that covers walls in a relaxed atmosphere.

    TABARCA is a collection that covers spaces with a warm softness, relaxed atmospheres with soft and neutral colours to be perfectly combined with any setting. Perfectly finished full body pieces, creating an enveloping and delicate visual continuity.

    Spécification
    • Glazed porcelain. 

      Floor tiles/Wall tiles, Class C1, Satin, Shade variation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MYT62L021
    • Famille de produitsTabarca
    • Groupe de produitsCeramic Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8.7
    • Largeur (mm)615
    • Profondeur (mm)615
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES