Publier vos produits
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
    Gala
    Archivé

    Sidney BASE / 450x450

    Sidney BASE / 450x450.
    Floor Tiles.
    Slip resistance (pendulum): Clase 1 (ENV 12633).

    Colours/Finishes: 041 Beige, 251 Brown, 021 Grey, 101 Graphit.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UW8T45XXX
    • Famille de produitsSidney
    • Groupe de produitsCeramic Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)9
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCObjet