Publier vos produits
AROHA Basin high mixer
AROHA Basin high mixer
AROHA Basin high mixer
    Galindo
    Archivé

    AROHA Basin high mixer

    Galindo Aroha 4605500 - 4604500 - 4605611 - 4605616 high wash basin mixer chrome
    Spécification
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 60 cm long. Supplied without click clack waste.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4605500
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)302
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures