Publier vos produits
CHIP Shower mixer
Galindo
Archivé

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
Spécification
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Spécifications techniques
  • Réference unique.8823000
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)127
  • Largeur (mm)298
  • Profondeur (mm)75
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures