Publier vos produits
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules

    Cover Chaiselongue Modules

    Traduit par Google,
    Cover, une collection incomparable pour sa beauté et sa robustesse. Un hommage à la tradition manufacturière valencienne comme un défi à l'innovation, la rendant durable et durable. Élégance. Simplicité. Confort. Une collection unique, différente, distinguée, de caractère. Une infinité de couleurs pour tous les goûts et tous les espaces.
    Spécification
    • The Cover chaiselongue and divano modules are the best option for relaxed sunbathing. It is very comfortable, as its armrests and backrest are padded. The mattress is thick and made of very nice and waterproof fabrics, which makes it perfect for the pool area. Measures (Width, height, depth, weight): Cover Divan: 910 mm / 810 mm / 1550 mm / 30 kg Cover Right Chaiselongue: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg Cover Left Chaiselongue: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cover-chaiselongue-modules
    • Famille de produitsCover Collection
    • Groupe de produitsModules and Sunbeds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)910
    • Profondeur (mm)1550
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)