Publier vos produits
350 kW (MG350) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

350 kW (MG350) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Traduit par Google,
Chez Generac, nous avons un seul objectif : la puissance. Ce dévouement et cette expertise ont fait de nous le leader des groupes électrogènes de secours alimentés au gaz, avec la gamme de solutions de secours la plus large du secteur. De notre plus petit générateur de secours au gaz naturel au nouveau groupe électrogène de 350 kW. Tous nos groupes électrogènes à combustible gazeux sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité et les plus fiables, et intègrent des innovations techniques de pointe pour améliorer leurs performances et leur fiabilité. Associé à la fiabilité innée du gaz naturel, c'est le choix le plus intelligent que vous puissiez faire.

Moteurs à allumage commandé Generac : conçus pour une alimentation de secours
L'application de combustible gazeux aux systèmes d'alimentation de secours nécessite une expertise technique avancée pour garantir la fiabilité et la longue durée de vie. C'est pourquoi Generac construit ses moteurs à allumage par étincelle à partir du bloc. Ajout du système de carburant. Durcissement des soupapes et des sièges. Réglage du calage du moteur. Cela permet aux moteurs Generac de durer plus longtemps, de nécessiter moins d'entretien et de fonctionner de manière plus fiable dans un système d'alimentation de secours qu'un moteur à allumage par étincelle tiers. Et chaque moteur Generac est conforme aux normes d'émission EPA requises en usine.

Commandes intégrées fiables, précises et PowerManager®
Generac conçoit ses commandes de générateur avec la sécurité et la commodité comme priorités absolues. Les commandes numériques PowerManager® vous permettent de surveiller et de contrôler les éléments clés de votre système de générateur d'une simple pression sur un bouton ou d'un clic de souris. De plus, des fonctionnalités telles que des capacités de surveillance constante, des paramètres réglables et des alarmes de protection intégrées se combinent avec des composants parfaitement intégrés pour le plus haut niveau de fiabilité

Protection contre les éléments
En fabriquant nos propres boîtiers de générateur, Generac est en mesure de garantir que chaque unité combine le plus haut niveau de durabilité avec les dernières avancées techniques en matière de réduction du bruit, de résistance aux intempéries et de conception simplifiée.

Optimisé pour les performances
Les alternateurs industriels Generac sont enroulés à la machine, insérés à la machine et vernis à la machine pour une cohérence ultime. L'enroulement de forme et le contreventement de la pile garantissent des performances fiables. L'équilibrage de la rotation du rotor élimine les vibrations. Et les rotors ventilés contribuent à un fonctionnement plus frais, à une durée de vie plus longue et à une efficacité accrue.

Cadres de base robustes
Les châssis de base robustes de Generac assurent un alignement précis entre le moteur et l'alternateur à tout moment. Les points de vidange d'huile et d'eau sont situés pour un accès facile. Les isolateurs de vibrations contribuent au bon fonctionnement. Et les embouts de câble d'alimentation sont positionnés pour une installation facile.
Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-mg350
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsGaseous Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators