Publier vos produits
1000 kW (SG1000) Industrial Gaseous Generator
Generac

1000 kW (SG1000) Industrial Gaseous Generator

Traduit par Google,

Maintenez tous les équipements essentiels de votre entreprise en état de marche grâce à un groupe électrogène Generac de 1 000 kW. Il offre une autonomie prolongée, permettant à tout votre équipement de fonctionner sans problème jusqu'au rétablissement du courant. Tous nos groupes électrogènes industriels au gaz sont très économiques et vous offrent le meilleur rapport qualité-prix, vous permettant ainsi de subvenir à vos besoins.

Generac est l'un des plus importants fournisseurs d'équipements de production d'électricité en Amérique du Nord. Depuis plus de cinquante ans, Generac conçoit et fabrique des générateurs diesel, au gaz naturel et bicarburant qui répondent aux exigences de toutes les applications.

Générateur industriel, 1 000 kW | Gazeux

Spécification
  • SG1000 | 49.0L | 1,000 kW

    INDUSTRIAL SPARK-IGNITED GENERATOR SET
    EPA Certified Stationary Emergency and Non-Emergency

    Standby Power Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Demand Response Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Prime Power Rating

    900 kW, 1,125 kVA, 60 Hz

Spécifications techniques
  • Réference unique.Generac-SG1000
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsGaseous Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65
  • Description de l'Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution