Publier vos produits
5T00.34.D APPLIQUE DOUBLE FEMELLE EN BRONZE, FIXATION PAR 3 VIS

5T00.34.D APPLIQUE DOUBLE FEMELLE EN BRONZE, FIXATION PAR 3 VIS

Les raccords à sertir pour tubes multicouches de la gamme SAFE_PRESS sont équipés du système LEAK BEFORE PRESS (LBP), qui permet de détecter toute fuite d’eau lorsque le raccord n’est pas serti. Cela permet au plombier d’identifier facilement une installation incorrecte et d’intervenir rapidement. La fonction « leak before press » garantit une sécurité accrue et un gain de temps lors de l’installation.

Les raccords sont adaptés à l’alimentation en eau froide ou chaude pour les installations sanitaires ou de chauffage, ainsi qu’à tout type d’installation sanitaire : domestique, commerciale, industrielle et agricole, avec des fluides non agressifs.

La géométrie du raccord permet un excellent accouplement entre le tube et le raccord après sertissage, et les fenêtres de la bague isolante en plastique permettent de vérifier la bonne insertion du tube. Deux joints toriques garantissent l’étanchéité et la fiabilité dans le temps.

Le corps du raccord est en laiton, tandis que la bague est en acier inoxydable AISI 304. Étant donné que le type de connexion est irréversible (il n’est pas possible de démonter), il est possible d’encastrer les raccords, en veillant à les protéger des matériaux non adaptés.

Spécification
  • Fonction « Leak Before Press » pour une sécurité accrue

    Multitool

    Bague isolante en plastique pour prévenir la corrosion électrolytique, avec fenêtres permettant de vérifier la bonne insertion du tube

    Double joint torique

    Certifié DVGW et ÖVGW

    Matières premières conformes à la liste UBA

    Filetages ISO 7/1

    Installation efficace : le coude double applique permet de réaliser des installations en série ou en boucle pour une meilleure distribution et circulation de l’eau

    Traçabilité du produit garantie par la date estampillée sur le corps du raccord

Spécifications techniques
  • Réference unique.5t00-34-d-double-wallplate-elbow-in-bronze-with-3-holes
  • Famille de produitsMultilayer pipe systems
  • Groupe de produitsLINE 5T00
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud