Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

Traduit par Google,
• Économies d'énergie • Installation flexible • Installation facile • Double oscillation automatique • Fonctionnement économique
Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ABEH36-54KRTB
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIntdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)235
  • Largeur (mm)1700
  • Profondeur (mm)705
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)38
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe