Publier vos produits
FUJITSU SPLIT AOYG09-12KVCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG09-12KVCA

Traduit par Google,

・Haute économie d'énergie
・Installation flexible et facile
・Fonctionnement à basse température ambiante
・Contrôle des appareils intelligents (optionnel)
・Fonctionnement CHAUFFAGE 10°C

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG09KVCA / 2.5kW / 3.5kW AOYG12KVCA / 3.5kW / 4.5kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOYG09-12KVCA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)542
  • Largeur (mm)799
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)31
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe