Publier vos produits
FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS

Traduit par Google,

• Installation facile (montage mural compact)

• Haute durabilité

• Un nouveau type de télécommande peut être sélectionné (option).

• Contrôle par appareil intelligent (option)

• Peut être connecté à une gestion centralisée (Option)

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09LPAS / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h ASUH12LPAS/ 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASUH09-12LPAS
  • Famille de produitsMulti Split Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)834
  • Largeur (mm)270
  • Profondeur (mm)222
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis