Publier vos produits
FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH

Traduit par Google,

1) La nouvelle fenêtre de service permet un accès instantané aux commutateurs du circuit imprimé et une vérification rapide de l'indication d'erreur.

2) Jusqu'à 22 CV peuvent être intégrés dans un seul module, réduisant ainsi l'espace d'installation et le coût du produit.

3) Réduire le nombre d'unités extérieures dans les systèmes multi-unités par rapport aux systèmes traditionnels.

Nouveau système : 88 CV / 4 unités extérieures

Système traditionnel : 64 CV / 3 unités extérieures

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJQ504LALCH / 50.4kW / 56.0kW AJQ560LALCH / 56.0kW / 63.0kW AJQ615LALCH / 61.5kW / 69.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.VRF_AJQ504-615LALCH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1690
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)765
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)406
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Asie