Publier vos produits
Concrete, High Strength, 150mm

Concrete, High Strength, 150mm

Traduit par Google,

Le béton à haute résistance est généralement reconnu comme un béton dont la résistance à la compression du cylindre sur 28 jours est supérieure à 6 000 psi ou 42 MPa.

Spécifications techniques
  • Réference unique.concrete_high_strength_150
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalBéton
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCConcrete and mortars
  • Code UNSPSC301115
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concretes
  • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes
  • Code CSI UniFormat IIF1020
  • Titre CSI UniFormat IIIntegrated Construction