Publier vos produits
Concrete, Lightweight, 250mm

Concrete, Lightweight, 250mm

Traduit par Google,

Le béton léger est fabriqué en remplaçant une partie ou la totalité des granulats de poids normal par des granulats légers. Souvent, la fraction grossière est remplacée par des granulats légers et les fines sont du sable de poids normal.

Spécifications techniques
  • Réference unique.concrete_light_250
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalBéton
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCConcrete and mortars
  • Code UNSPSC301115
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concretes
  • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes
  • Code CSI UniFormat IIF1020
  • Titre CSI UniFormat IIIntegrated Construction