Le panneau EPS en polystyrène expansé améliore les propriétés thermiques d'un bâtiment, améliore les valeurs U, réduit le risque de pénétration d'eau et de condensation.
Spécifications techniques
Réference unique.eps_60
Famille de produitsMaterials
Groupe de produitsBuilding materials
TypeMatériaux de construction
Date de publication2016-01-01
Numéro d'édition1
Profondeur (mm)60
En rapport
Matériel principalPolystyrène
Classification
BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
Classification IFCMatériau
Code ETIMEC000406
Nom ETIMThermal insulation
Nom UNSPSCThermal insulation
Code UNSPSC301415
Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
Description de l'Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
Code CSI MasterFormat 201407 21 00
Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 11
Titre OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation