Publier vos produits
Glass, Clear Glazing, Low E, 4mm
Glass, Clear Glazing, Low E, 4mm

    Glass, Clear Glazing, Low E, 4mm

    Traduit par Google,

    Low-E diffère du verre clair normal en ce qu'un côté du verre a un revêtement métallique spécial, techniquement connu sous le nom de faible émissivité, ou Low-E. Les revêtements à faible émissivité ont été développés pour minimiser la quantité de lumière ultraviolette et infrarouge qui peut traverser le verre sans compromettre la quantité de lumière visible qui est transmise. Par conséquent, le verre Low-E est un type de verre isolant, qui augmente l'efficacité énergétique des fenêtres en réduisant le transfert de chaleur ou de froid à travers le verre, ce qui signifie qu'en hiver, votre maison reste plus chaude et en été, elle reste plus fraîche. Il existe deux types de verre Low-E disponibles : Low-E à revêtement dur (verre pyrolytique) et Low-E à revêtement souple, ou revêtement par pulvérisation.




    Spécifications techniques
    • Réference unique.glass_clear_low-e_4
    • Famille de produitsMaterials
    • Groupe de produitsBuilding materials
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2016-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCGlass products
    • Code UNSPSC301717
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_35
    • Description de l'Uniclass 2015Glass panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazing
    • Numéro OmniClass23-13 19 13 11 17
    • Titre OmniClassSolid Glass Sheets
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE