Publier vos produits
Plaster, Finish Coat

Plaster, Finish Coat

Traduit par Google,

Le plâtre est une pâte lisse et douce faite de sable, de ciment et parfois de chaux avec de l'eau, à étaler sur les murs, les plafonds ou d'autres structures, pour former une surface dure et lisse une fois séchée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.plaster_finish_coat
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)3
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCGypsum plaster
  • Code UNSPSC30111701
  • Code Uniclass 2015Ss_25_45
  • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-15 15 19
  • Titre OmniClassWall Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES