Publier vos produits
Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Traduit par Google,

Le bitume modifié (Modbit) est un système de toiture plat commun qui se compose d'asphalte avec une variété de modificateurs de caoutchouc et de solvants ajoutés. La membrane Modbit est livrée en rouleaux et sa surface peut inclure des granulés minéraux, du cuivre, de l'aluminium ou des agrégats. Les systèmes Modbit sont généralement des systèmes à un, deux ou trois plis et sont généralement appliqués au chalumeau. Les coûts d'installation sont inférieurs à ceux de la plupart des systèmes monocouches actuellement sur le marché. Modbit est disponible dans une variété de couleurs.

Spécifications techniques
  • Réference unique.roofing_modbit_3
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)3
En rapport
  • Matériel principalBitume
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCRoofing membranes
  • Code UNSPSC30151505
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bitumen-based membranes, sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 11 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bituminous Dampproofing
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 15
  • Titre OmniClassBitumen Asphalt
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING