Publier vos produits
Steel, Carbon

Steel, Carbon

Traduit par Google,

L'acier au carbone est le type d'acier le plus courant, un alliage métallique qui contient du fer et environ 0,1 à 0,3 % de carbone. Les seuls autres éléments autorisés dans l'acier au carbone sont : le manganèse (1,65 % max), le silicium (0,60 % max) et le cuivre (0,60 % max). En général, l'augmentation de la quantité de carbone réduit la ductilité mais augmente la résistance à la traction et la capacité de durcissement par revenu.

Spécifications techniques
  • Réference unique.steel_carbon
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCSteel profiles
  • Code UNSPSC30102304
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_32_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carbon steel frames
  • Code CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 21 17
  • Titre OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Code CSI UniFormat IIA
  • Titre CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE