Le système HOME CLIC SILENCE (Home Clic + sous couche Gerflor Silence Ultra) est une solution de recouvrement isophonique, en pose libre sur supports existants (PVC compact, sols chauffants, carrelages joints serrés, DVA) et compatible avec les pièces humides.
Le système HOME CLIC SILENCE (Home Clic + sous couche Gerflor Silence Ultra) est un système composé
• du produit HOME CLIC est constitué d’une couche de surface transparente de 0.40mm d’épaisseur, d’un film décor et d’une sous couche compacte renforcée de fibres de verre. L’ensemble est pressé, grainé sous haute pression. HOME CLIC est groupe T d’abrasion et bénéficie d’un traitement polyuréthane PUR+ pour assurer un entretien aisé du produit et renforcer sa résistance aux rayures. Il est disponible en format lame et dalle. Le décor est un film imprimé.
• de la sous couche Gerflor Silence Ultra, sous couche isophonique de 1,8mm d’épaisseur. La sous couche se présente en rouleau de 1m de large de 36 m de long.
Le système HOME CLIC SILENCE (Home Clic + sous couche Gerflor Silence Ultra) est exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.
Le système HOME CLIC SILENCE bénéficie d’un classement au feu Bfl-s1 et d’une isolation acoustique de 19 dB (en cours).