Publier vos produits
Taralay Impression HOP Compact
Taralay Impression HOP Compact
Taralay Impression HOP Compact
Taralay Impression HOP Compact
    Gerflor

    Taralay Impression HOP Compact

    Design :

    • La plus large palette de décors : bois, minéraux et textiles pour une ambiance naturelle et cosy ; graphique et uni pour un espace coloré et égayé
    • Concepts : Biophilie, Noir & Blanc, Happy pour sublimer nos nouvelles ambiances
    • Vernis de protection ultra mat, pour un rendu encore plus réaliste
    • Offre MyTaralay Impression : personnalisez votre décor et vos couleurs
    • Des décors accrédités par le DSDC (Dementia Services Development Centre)
    • Combinaison facile avec les revêtements muraux, les sols Tarastep pro et Premium

    Produit :

    • Traitement de surface Protecsol² : la meilleure résistance aux tâches
    • Voile de verre pour assurer la stabilité dimensionnelle
    • Haute densité pour réduire de 15% la résistance au roulement
    • Installation et entretien :
    • Protecsol² : forte barrière aux taches et permet un entretien plus facile et économique, réduction des coûts de 25%
    • L'effet déperlant empêche les produits tâchant tels que l'éosine/bétadine de s'incruster
    • Produit flexible : facile à couper et à installer
    • Compatible avec le Clean Corner System : étanchéité durable

    Application :

    • Idéal pour toutes les applications à fort trafic : hôpitaux, maisons de retraite, éducation, administrations et bureaux...
    • Barrière contre les produits tachants tels que l'éosine/bétadine : idéal dans les secteurs de la santé et de l'éducation
    • Facile à souder et compatible avec le Clean Corner System : parfait pour les zones où l'étanchéité est une nécessité
    • Excellent comportement antiviral et antibactérien : convient aux applications dans le domaine de la santé

    Durabilité :

    • TVOC après 28 jours < 10 microgrammes/m3 : très bonne qualité de l'air intérieur
    • 100% recyclable
    • Fabriqué en France : empreinte CO2 du transport réduite
    • 100% conforme à ReaCh, sans formaldeyde, sans phtalate : santé et sécurité

    Contactez Gerflor

    Spécification
      1. Traitement de surface ultra-mat Protecsol²
      2. Couche d'usure transparente
      3. Décor imprimé
      4. Voile de verre renforcé
      5. Intercalaire compact
      6. Grille de verre
      7. Couche calandrée avec contenu recyclé
      8. Sous-couche technique
      9. Bande de maintien HOP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gerf-taralay-impression-hop-compact
    • Famille de produitsFlooring - Multilayered Compact
    • Groupe de produitsTaralay
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings