Publier vos produits
EMPORIO - Parties apparentes pour mitigeur thermostatique douche mural 3 sorties.  - 38796
Gessi

EMPORIO - Parties apparentes pour mitigeur thermostatique douche mural 3 sorties. - 38796

Parties apparentes pour mitigeur thermostatique douche mural 3 sorties.
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Outlet ways number: 3 Thermostatic temperature lock (°C): 38
Spécifications techniques
  • Réference unique.38796
  • Famille de produitsEMPORIO
  • Groupe de produitsEMPORIO SHOWER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011802
  • Nom ETIMSet sanitary accessories
  • Nom UNSPSCMixers or agitators
  • Code UNSPSC47101512
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord