Publier vos produits
GESSI 316 - Partie apparente pour mitigeur bain-douche sur pied avec douchette et flexible.  - 54028
Gessi

GESSI 316 - Partie apparente pour mitigeur bain-douche sur pied avec douchette et flexible. - 54028

4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
Partie apparente pour mitigeur bain-douche sur pied avec douchette et flexible.
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Mixer
    Installation Type: Floor
    Recessed Installation: Yes
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Fixed
    Outlet ways number: 2


Spécifications techniques
  • Réference unique.54028
  • Famille de produitsGESSI 316
  • Groupe de produitsBAGNO GESSI 316
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011802
  • Nom ETIMSet sanitary accessories
  • Nom UNSPSCMixers or agitators
  • Code UNSPSC47101512
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord