Publier vos produits
RILIEVO - Basin mixer, flexible connections, without waste. Ø25 mm cartridge - 59002
Gessi

RILIEVO - Basin mixer, flexible connections, without waste. Ø25 mm cartridge - 59002

Mitigeur lavabo, sans vidage, avec flexibles de raccordement. Cartouche Ø25 mm
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Rectangular Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Spécifications techniques
  • Réference unique.59002
  • Famille de produitsRILIEVO
  • Groupe de produitsRILIEVO
  • Date de publication2020-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord