Publier vos produits
OFFICINE GESSI - Mitigeur à bec pivotant avec douchette extractible escamotable  - 60053
Gessi

OFFICINE GESSI - Mitigeur à bec pivotant avec douchette extractible escamotable - 60053

Mitigeur à bec pivotant avec douchette extractible escamotable
Spécification
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Pull-out
    Illumination: No
    Jet type: One jet
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


Spécifications techniques
  • Réference unique.60053
  • Famille de produitsOFFICINE GESSI
  • Groupe de produitsOFFICINE GESSI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011802
  • Nom ETIMSet sanitary accessories
  • Nom UNSPSCMixers or agitators
  • Code UNSPSC47101512
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord