Publier vos produits
ProPEX EP Male Threaded Adapters

ProPEX EP Male Threaded Adapters

Traduit par Google,

L'adaptateur fileté mâle en polymère technique (EP) ProPEX® combine un matériau polymère durable avec la connexion fiable ASTM F1960 sur laquelle les professionnels comptent pour une solution qui résiste à l'épreuve du temps.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • • Product #: Q4625050 | Q4627575 | Q4621010

    • Connection Type: ProPEX x NPT

    • Primary Material: Engineered Polymer

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-EP-Male-Threaded-Adapters
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsUnion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis