Publier vos produits
ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

Traduit par Google,

L'adaptateur de robinet pivotant en plastique technique ProPEX® (EP) est conçu pour les systèmes d'eau potable domestique chaude et froide. Une extrémité est équipée du raccord Uponor ProPEX pour les connexions pivotantes aux tubes Uponor AquaPEX®.

Remarque : Les valeurs de température et de pression indiquées sont des valeurs nominales hydrostatiques. Pour les installations d’eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d’ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d’informations concernant les valeurs nominales de température et de pression spécifiques à l’application, veuillez consulter le manuel de conception et d’installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

Spécification
  • • Product #: Q4360500

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Engineered Polymer

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-EP-Swivel-Faucet-Adapter
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsPEX Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis