Les coudes en laiton sans plomb Uponor ProPEX® sont destinés aux réseaux d'eau potable chaude et froide, aux systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques, ainsi qu'aux systèmes de sécurité incendie résidentiels AquaSAFE™. Une extrémité est équipée du raccord ProPEX pour le raccordement aux tuyaux Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX®, et l'autre extrémité d'un raccord mâle en cuivre. Ce produit peut être enterré directement dans le sol.
Remarque : Les valeurs de température et de pression indiquées sont des valeurs nominales hydrostatiques. Pour les installations d’eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d’ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d’informations concernant les valeurs nominales de température et de pression spécifiques à l’application, veuillez consulter le manuel de conception et d’installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |