Publier vos produits
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Ice Maker Boxes

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Ice Maker Boxes

Traduit par Google,

Le boîtier pour machine à glaçons ProPEX® avec supports, vanne 1⁄2" (laiton sans plomb) et cadre encliquetable comprend une vanne en laiton sans plomb de 1⁄2" avec raccord à compression de 1⁄4" de diamètre extérieur. Ce boîtier résistant aux chocs est une option esthétique et pratique pour le raccordement aux tuyaux de machine à glaçons standard. Deux supports sont fournis pour un montage facile.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • • Product #: LF5955025

    • Connection Type: ProPEX x Compression

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Lead-Free-Brass-Ice-Maker-Boxes
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsShutoff Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis