Publier vos produits
PVC-C Butterfly Valves

PVC-C Butterfly Valves

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Le PVC-C est utilisé partout où des fluides agressifs tels que des acides lactiques ou des acides sont transportés à des températures élevées, par exemple dans les industries chimiques, papetières et papetières, le traitement des métaux ou la production de microélectronique.

Les vannes papillon de type 567/568 sont des vannes d'arrêt compactes, flexibles et fiables pour les applications entre brides et à oreilles.

Le principe de conception modulaire de notre système vous permet d'échanger des composants individuels du système – rapidement, facilement et à peu de frais et d'efforts.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Cooling equipment
    • Chemical Process Industry
    • Ship building
    • Electroplating
    • Automotive industry
    • Power plants
    • Water treatment


    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion.
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

Spécifications techniques
  • Réference unique.PVC-C-Butterfly-Valves
  • Famille de produitsPVC-C Industrial Piping System
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes