Le système PVC-C cimenté pour des applications dans la plage de température de 0°C à 80°C. Ce système résistant à la corrosion offre une durabilité et une sécurité maximale dans les applications agressives. Le PVC-C est utilisé partout où des fluides agressifs tels que des acides lactiques ou des acides sont transportés à des températures élevées, par exemple dans les industries chimiques, papetières et papetières, le traitement des métaux ou la production de microélectronique.
La gamme de robinets à tournant sphérique GF Piping Systems propose des solutions pour chaque application. Même pour les processus très exigeants, vous trouverez la vanne parfaite pour vos besoins. Convivial, précis, fiable, flexible et sûr – ces caractéristiques sont primordiales pour nos produits.
GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.