Publier vos produits
Silenta 3A EU

Silenta 3A EU

Traduit par Google,

Silenta 3A est un système de canalisations de sol et d'eaux usées à 3 couches insonorisantes en matériau PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique sans pression conformément aux normes de système EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A a haute performance dans tous les endroits qui nécessitent impact, durabilité et absorption acoustique. Les diamètres du système vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • All kinds of waste water drainage systems of office buildings, conference halls, schools, colleges, libraries, social centers, private course centers etc.
    • Hospitals, houses, dwellings, apartments, hotels etc.
    • Restaurants, industrial kitchens.
    • All underground drainage systems between the building and the main pipeline.
    • Sustainable / green buildings
    • Waste gas transfer in industrial areas
    • Industrial areas (short and long-term use)

    Main Advantages:

    • Excellent sound insulation
    • Easy installation
    • Resistant to domestic and industrial waste water
    • Resistant to high temperature applications
    • Great alternative to cast iron
    • Corrosion resistant
    • Long service life - even under harsh condition

Spécifications techniques
  • Réference unique.Silenta-3A-EU
  • Famille de produitsDrainage Building Technology
  • Groupe de produits3A
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux