Publier vos produits
Silenta Extreme

Silenta Extreme

4.5 sur 5 étoiles4.5(19 Avis)
Traduit par Google,

Silenta Extreme est un nouveau système de canalisations pour le sol, les eaux usées et le drainage sans halogène à base de PP, résistant au feu [B-s1, d0] et insonorisé [18 dB(A)], spécialement développé et produit par le la plus haute technologie pour vous permettre d'augmenter la sécurité et le confort de votre bâtiment grâce à ses caractéristiques et sa structure améliorées.

En raison de sa caractéristique sans halogène, il n'émet aucun gaz toxique et mortel en cas d'incendie.

Il est fabriqué avec la dernière génération de technologie polypropylène multicouche selon les exigences des normes EN 1451, EN 13501 et DIN EN 14366.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • All soil and waste water drainage systems inside the buildings
      • Office buildings, conference halls etc.
      • Schools, libraries, hospitals, hotels, houses
      • All underground drainage systems between the building and the main pipeline
      • Rainwater systems
      • Sustainable / green buildings
      • Industrial areas (short and long-term use)

      Main Advantages:

      • Halogen-free structure
      • Zero toxicity, no emission of poisonous and lethal gases in case of fire
      • Fire resistant with B-s1; d0 fire classification
      • Soundproof multilayer structure with 18dB(A) noise level at 4 l/s flow rate
      • High impact resistance
      • Excellent corrosion resistance and long service life
      • Superior chemical resistance
      • Smooth inner surface, no incrustations
      • High temperature resistant up to 97 °C
      • UV protected external layer
      • 100% recyclable, and environmental-friendly
      • Easy installation and application


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Silenta-Extreme
    • Famille de produitsDrainage Building Technology
    • Groupe de produitsExtreme
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2022-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux