Publier vos produits
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
    Giantex

    Giantex 50" Cast Iron Garden Bench

    Traduit par Google,

      Construction en métal enduit de poudre : notre jardin est principalement fabriqué en acier de haute qualité et en fonte suffisamment solide. Il est également doté d'un revêtement en poudre noire qui permet au banc de jardin de résister à la rouille et aux intempéries. Deux pieds avant sont intégrés à deux bras et les pieds arrière sont combinés avec le dossier qui constituent un cadre stable et robuste.

      Artisanat exquis et beau design : le dossier de chaque banc a différents motifs attrayants qui lui permettent non seulement de jouer son rôle pratique, mais aussi de servir une belle décoration pour votre jardin ou terrasse. Le dossier vous permet de vous sentir à l'aise pendant que votre dos s'appuie dessus.

      Installation facile : manuel de montage et matériel de haute qualité inclus. Les étapes d'installation graphique spécifiques sont pour votre référence. Si vous rencontrez des problèmes d'assemblage, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du service client.

      Facile à entretenir : avec une peinture immergée et une surface lisse, il est facile pour vous de nettoyer le banc de jardin. Le siège à six lattes en acier est parfait pour une utilisation en extérieur car l'espace entre chaque latte est bon pour le drainage les jours de pluie.

      Capacité puissante : la capacité de charge maximale de ce siège de jardin est de 500 lb et peut contenir environ 4 à 5 personnes. Il vous procurera une sécurité et une protection chaleureuses.

      Comme présenté sur Amazon.com

      #Giantex #Banc #GardenBench #CastIronBench #PatioBench

      Spécification
      • Specifications

        Material: Steel
        Color: Black
        Overall Dimension: 50.0" X 23.6" X 33.5"(L X W X H)
        Distance From Armrest To Floor: 24.4"
        Distance From Floor To Seat: 15.3"
        Weight Capacity: 500lbs
        Package Include: 1 X Garden Bench

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Giantex-50-Inch-Cast-Iron-Garden-Bench
      • Famille de produitsBench
      • Groupe de produitsGarden
      • TypeDocumentation (info)
      • Date de publication2019-03-15
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
      • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Code UNSPSC56
      • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
      • Numéro OmniClass23-21 23 00
      • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment