Publier vos produits
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
ALU-SMART Parasol
    Glatz AG

    ALU-SMART Parasol

    Le petit parasol flexible

    Ce parasol prouve que tout son potentiel réside dans la capacité à s’adapter à son environnement. L’Alu-Smart assume parfaitement son nom. Il s'adapte parfaitement aux balcons exigus ou étroits, l’ouverture et la fermeture de son toit se fait sans effort à l'aide d'un coulisseau étroit ergonomique.

    Son design de lambrequin galbé élégant s’intègre à tous les types de bâtis, anciens ou neufs, le tout avec harmonie. La couleur de l’ossature stable en aluminium anodisé naturel est discrètement mate et s’harmonise en douceur avec son environnement. L’Alu-Smart convient également parfaitement aux terrasses et se marie à tous les parasols géants Glatz.

    Spécification
    • Cadre

      • 6 ou 8 baleines
      • Aluminium
      • Mât supérieur profilé 38.4 × 1.2 mm
      • Mât inférieur profilé 35 × 1.5 mm

        Fonction

        • Ouverture en poussant le coulisseau vers le haut
        • Réglage de la hauteur en continu 40–60 cm
        • Inclinaison grâce à la rotule d’inclinaison
        • Inclinaison deux directions 32°

          Qualité du tissu

          2, 4, 5

          Dimensions

          Rond : Ø 200 cm, Ø 250 cm Ø300 cm

          Carré : 200 cm x 200 cm, 240 cm x 240 cm

          Rectangulaire : 210 cm x 150 cm, 250 cm x 200 cm


        Spécifications techniques
        • Réference unique.alu-smart-parasol
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2026-09-04
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalAluminium
        Classification
        • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain