Publier vos produits
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
    Glatz AG

    FORTELLO® Pro Parasol

    Le parasol de jardin résistant au vent

    Design affirmé et élégance dans les moindres détails : le FORTELLO® Pro représente fièrement la gamme F Pro avec une conception qui offre une grande stabilité au vent et des matériaux anticorrosifs. Son toit plat et ses lignes épurées mettent en valeur un style moderne. Son design n’est pas le seul atout qui en fait le parasol idéal pour les grandes terrasses, les hôtels ou encore les espaces de restauration. Ses pièces en plastique renforcées à la fibre de verre et ses vis en acier inoxydable lui confèrent une grande stabilité même lorsque les vitesses de vent atteignent 80 km/h. Le levier de blocage ergonomique assure une ouverture douce en un seul geste et fait de son utilisation quotidienne une expérience confortable. Disponible en 70 couleurs, en trois qualités de toile et avec des variantes d’armature assorties, le modèle FORTELLO® Pro démontre toute sa polyvalence. Il allie résistance technique et design moderne pour créer une ombre généreuse partout où la sécurité et le style sont indispensables.

    Spécification
    • Armature

      • 8 baleines
      • Aluminium
      • Mât profilé en deux pièces 67 × 3 mm
      • Coulisseau et couronne en plastique renforcé de fibre de verre anticorrosion
      • Vis et rivets en acier inoxydable

      Fonction

      • Ouverture et fermeture rapide avec levier de blocage
      • Principe d’ouverture opposé pour une ouverture facile et une hauteur de fermeture surélevée

        Carré

        350 cm x 350 cm, 400 cm x 400 cm

        Rectangulaire

        400 cm x 300 cm

        Qualité du tissu

        2, 4, 5

      Spécifications techniques
      • Réference unique.fortello-parasol
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-09-04
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      Classification
      • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain