Publier vos produits
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
    Glatz AG

    FORTERO® Pro Parasol

    Le favori de la restauration et résistant au vent

    Le modèle FORTERO® Pro est très apprécié lorsque le style et la stabilité sont indispensables. Avec son toit plat et sa forme simple, il confère à chaque ambiance extérieure une touche de modernité. Faisant partie de la robuste gamme F Pro, il fait aussi bonne figure sur la terrasse d’un café animé que sur celle d’un hôtel de montagne en pleine tempête. Sa forme élégante cache un concentré d’ingénierie : ses pièces en plastique renforcées à la fibre de verre et ses raccords en acier inoxydable garantissent une stabilité durable et une grande résistance à la corrosion, même lorsque le vent atteint 65 km/h. Le levier de blocage ergonomique permet une ouverture précise en un seul geste, idéal pour une installation rapide dans le quotidien de la restauration. Disponible avec 70 couleurs de toile, des variantes d’armature assorties et d’innombrables possibilités de combinaison, le modèle FORTERO® Pro est le parasol favori des professionnels qui attachent de l’importance à une qualité durable, à une technologie bien conçue et à une esthétique intemporelle.

    Spécification
    • Armature

      • 8 baleines
      • Aluminium
      • Mât profilé en deux pièces 55 × 2.5 mm
      • Coulisseau et couronne en plastique renforcé de fibre de verre anticorrosion
      • Vis et rivets en acier inoxydable

        Fonction

        • Ouverture et fermeture rapide avec levier de blocage
        • Principe d’ouverture opposé pour une ouverture facile et une hauteur de fermeture surélevée

          Rond

          Ø 350 cm

          Carré

          300 cm × 300 cm 350 cm × 350 cm

          Rectangulaire

          300 cm × 200 cm 350 cm × 250 cm

          Qualité du tissu

          2, 4, 5

        Spécifications techniques
        • Réference unique.fortero-parasol
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2026-09-04
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalAluminium
        Classification
        • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain