Publier vos produits
Movable smoke curtains D | DH
Movable smoke curtains D | DH

    Movable smoke curtains D | DH

    Traduit par Google,

    Les rideaux pare-fumée mobiles GSF KDR servent de barrières pour contrôler la propagation des fumées d'incendie. Leur rôle est de créer un réservoir de fumée ou de la diriger vers un endroit précis. Ils permettent également d'empêcher ou de ralentir la propagation de la fumée vers d'autres zones, facilitant ainsi une évacuation efficace. Les rideaux pare-fumée sont principalement utilisés dans les grands bâtiments commerciaux, tels que les centres commerciaux, les entrepôts et les halls industriels.

    Les rideaux pare-fumée mobiles GSF KDR sont activés par un moteur en cas d'incendie.

    Spécification
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      D60, D120, D181, DH60, DH133

      ADVANTAGES

      • lightweight and compact design
      • high quality and aesthetics
      • quick and easy installation
      • possibility of modular connection of curtains
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      Movable smoke curtain consist of:

      • flexible curtain coat
      • mounting elements
      • balast strip
      • curtain drive

      ADDITIONAL OPTIONS

      • painting of housing in any color from RAL palette
      • possibility of making guides

      TYPES OF MOVABLE SMOKE CURTAINS:

      • ASB1 curtain begins to operate upon activation or power failure, within the speed range of 0.06 - 0.30 m/s, no lower than 2.5 meters from floor level
      • ASB2 curtain begins to operate only after activation, within the speed range of 0.06 0.30 m/s, not lower than 2.5 meters from floor level
      • ASB3 curtain starts to operate after activation or power failure, in the speed range of 0.06 - 0.15 m/s, at any height
      • ASB4 curtain starts operating only after activation, in the speed range of 0.06 - 0.15 m/s, at any height
    Spécifications techniques
    • Réference unique.smoke-curtains-mobile
    • Famille de produitsSmoke curtains D | DH
    • Groupe de produitsMovable smoke curtains GSF KDR D | DH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10050
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage
    • Classification IFCÉlément de construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie