Publier vos produits
WC Open D0183C/01
Goman

WC Open D0183C/01

Traduit par Google,
WC SUSPENDU OUVERTURE FRONTALE OPEN 75 EASYCLEAN
Spécification
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, with front opening, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0183C/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0183C-01
  • Famille de produitsFloor WC and Bidets
  • Groupe de produitsOP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)385
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets